Danfoss logo
Flange set_027N2450

플랜지, 50 mm, 버트 용접

027N2450

연결표준: EN 10220, 재료 사양: 강철, 제품 용도: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionWELD FLANGES 2''
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]2 in
연결 사이즈 [mm]50 mm
연결유형버트 용접
다음의 기능 포함:
값
연결표준EN 10220
재료 사양강철
제품 용도PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양사각
플랜지 버전11.0
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.122 킬로그램
순중량2.029 킬로그램
Volume0.939 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422040156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm