플랜지, 40 mm, 버트 용접
027N2440
연결표준: EN 10220, 재료 사양: 강철, 제품 용도: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
027N2440
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 190 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Height (EF000040) | 54 |
| Material Description | WELD FLANGES 1 1/2'' |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 94 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결 사이즈 [in] | 1 1/2 in |
| 연결 사이즈 [mm] | 40 mm |
| 연결유형 | 버트 용접 |
| 연결표준 | EN 10220 |
| 재료 사양 | 강철 |
| 제품 용도 | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| 제품 유형 | 플랜지 |
| 제품군 | Flanges |
| 제품명 | Flange set |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
| 포함된 부품 | 2 플랜지 |
| 플랜지 모양 | 사각 |
| 플랜지 버전 | 11.0 |
| 플랜지 설계 | 텅 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2.109 킬로그램 |
| 순중량 | 1.983 킬로그램 |
| Volume | 0.964 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422002697 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |