Danfoss logo
Flange set_027N2340

플랜지, 40 mm, 버트 용접

027N2340

연결표준: EN 10220, 재료 사양: 강철, 제품 용도: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)189
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Height (EF000040)53
Material DescriptionWELD FLANGES 1 1/2''
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)90
다음의 기능 포함:
값
연결 사이즈 [in]1 1/2 in
연결 사이즈 [mm]40 mm
연결유형버트 용접
연결표준EN 10220
재료 사양강철
제품 용도PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양사각
플랜지 버전10.0
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.628 킬로그램
순중량1.559 킬로그램
Volume0.902 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422031345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm