Danfoss logo
Flange set_027N2027

플랜지, 65 mm, 버트 용접

027N2027

연결표준: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, 재료 사양: 강철, 제품 용도: NRVA 65

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionWelding Flange set
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
연결 사이즈 [in]2 1/2 in
연결 사이즈 [mm]65 mm
연결유형버트 용접
다음의 기능 포함:
연결표준ASME B 36.10M SCHEDULE 40
재료 사양강철
제품 용도NRVA 65
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양원형
플랜지 버전8.0
플랜지 설계

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량7.258 킬로그램
순중량2.708 킬로그램
Volume6.248 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428196864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm