Danfoss logo
Flange set_027N2022

플랜지, 20 mm, 버트 용접

027N2022

연결표준: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 재료 사양: 강철, 제품 용도: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFLANGE SET ANSI 36
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
연결 사이즈 [in]3/4 in
연결 사이즈 [mm]20 mm
연결유형버트 용접
다음의 기능 포함:
값
연결표준ASME B 36.10M SCHEDULE 80
재료 사양강철
제품 용도CVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형16 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양타원형
플랜지 버전1.3
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.522 킬로그램
순중량0.5 킬로그램
Volume0.3 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428196918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm