Danfoss logo
Flange set_027N2006

플랜지, 65 mm, 소켓 용접

027N2006

연결표준: ASME B 16.11, 재료 사양: 강철, 제품 용도: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionWelded flange set, ANSI
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]2 1/2 in
연결 사이즈 [mm]65 mm
연결유형소켓 용접
다음의 기능 포함:
값
연결표준ASME B 16.11
재료 사양강철
제품 용도PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양사각
플랜지 버전13.0
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량4.028 킬로그램
순중량2.642 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume6.248 리터
EAN/UPC5702428197014