Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

플랜지, 20 mm, 버트 용접

027N1256

연결표준: EN 10220, 재료 사양: 강철, 제품 용도: NRVS 15

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlange sets, 3/4"
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
승인EAC
연결 사이즈 [in]3/4 in
연결 사이즈 [mm]20 mm
연결유형버트 용접
연결표준EN 10220
다음의 기능 포함:
값
재료 사양강철
제품 용도NRVS 15
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
플랜지 모양타원형
플랜지 설계그루브

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.723 킬로그램
순중량0.722 킬로그램
Volume0.787 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428198608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm