플랜지, 20 mm, 버트 용접
027N1255
연결표준: EN 10220, 재료 사양: 강철, 제품 용도: NRVS 15
027N1255
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Flange set NRVS 15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 승인 | EAC |
| 연결 사이즈 [in] | 3/4 in |
| 연결 사이즈 [mm] | 20 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결유형 | 버트 용접 |
| 연결표준 | EN 10220 |
| 재료 사양 | 강철 |
| 제품 용도 | NRVS 15 |
| 제품 유형 | 플랜지 |
| 제품군 | Flanges |
| 제품명 | Flange set |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
| 플랜지 모양 | 타원형 |
| 플랜지 설계 | 텅 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.624 킬로그램 |
| 순중량 | 0.592 킬로그램 |
| Volume | 0.865 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428000314 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |