Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

플랜지, 25 mm, 버트 용접

027N1225

연결표준: EN 10220, 재료 사양: 강철, 제품 용도: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionWELD FLANGES 1''
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]1 in
연결 사이즈 [mm]25 mm
연결유형버트 용접
다음의 기능 포함:
값
연결표준EN 10220
재료 사양강철
제품 용도EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양타원형
플랜지 버전3.0
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.938 킬로그램
순중량0.888 킬로그램
Volume0.836 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422045434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm