Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

플랜지, 20 mm, 소켓 용접

027N1116

연결표준: ASME B 16.11, 재료 사양: 강철

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material Description3/4 SW Flange set
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]3/4 in
연결 사이즈 [mm]20 mm
다음의 기능 포함:
값
연결유형소켓 용접
연결표준ASME B 16.11
재료 사양강철
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형32 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양타원형
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.416 킬로그램
순중량0.32 킬로그램
Volume0.319 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428197076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm