Danfoss logo
Flange set_027N1051

플랜지, 50 mm, 버트 용접

027N1051

연결표준: EN 10220, 재료 사양: 강철, 제품 용도: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionWelding Flange set
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
연결 사이즈 [in]2 in
연결 사이즈 [mm]50 mm
연결유형버트 용접
다음의 기능 포함:
값
연결표준EN 10220
재료 사양강철
제품 용도NRVA 40 - 50NRVA 40-50
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형4 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양사각
플랜지 버전6.0
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.782 킬로그램
순중량2.78 킬로그램
Volume2.738 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422112297
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm