Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

플랜지, 40 mm, 버트 용접

027N1040

연결표준: EN 10220, 재료 사양: 강철, 제품 용도: PHTQ 200 - 300; PHT 200 - 300; EVSA 50

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]1 1/2 in
연결 사이즈 [mm]40 mm
연결유형버트 용접
다음의 기능 포함:
연결표준EN 10220
재료 사양강철
제품 용도EVSA 50PHT 200 - 300PHTQ 200 - 300
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형4 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양사각
플랜지 버전7.0
플랜지 설계

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량2.86 킬로그램
순중량2.834 킬로그램
Volume2.81 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702422040323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm