Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

플랜지, 32 mm, 버트 용접

027N1032

연결표준: EN 10220, 재료 사양: 강철, 제품 용도: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange Set 1 1/4 i
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]1 1/4 in
연결 사이즈 [mm]32 mm
연결유형버트 용접
다음의 기능 포함:
값
연결표준EN 10220
재료 사양강철
제품 용도38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양사각
플랜지 버전5.0
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.52 킬로그램
순중량1.481 킬로그램
Volume0.921 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422025887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm