Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

플랜지, 25 mm, 버트 용접

027N1025

연결표준: EN 10220, 재료 사양: 강철, 제품 용도: PHT 85; PHTQ 85

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]1 in
연결 사이즈 [mm]25 mm
연결유형버트 용접
다음의 기능 포함:
값
연결표준EN 10220
재료 사양강철
제품 용도PHT 85PHTQ 85
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양타원형
플랜지 버전2.2
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.926 킬로그램
순중량0.9 킬로그램
Volume0.854 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422014485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm