플랜지, 350 mm, 버트 용접
027N1024
연결표준: EN10220, 재료 사양: 강철
027N1024
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flanges DN350 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
| 연결 사이즈 [in] | 14 in |
| 연결 사이즈 [mm] | 350 mm |
| 연결유형 | 버트 용접 |
| 연결표준 | EN10220 |
| 재료 사양 | 강철 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 제품 용도 | AKE+ |
| 제품 유형 | 플랜지 |
| 제품군 | Flanges |
| 제품명 | Flange set |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포함된 부품 | 2 플랜지개스킷BoltNiuts 8.8 |
| 플랜지 모양 | 원형 |
| 플랜지 설계 | 텅 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 132 킬로그램 |
| 순중량 | 117 킬로그램 |
| Volume | 240 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201083 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |