Danfoss logo
플랜지, 200 mm, 버트 용접-product-details

플랜지, 200 mm, 버트 용접

027N1021

연결표준: EN10220, 재료 사양: 강철

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlanges DN200
Product lineIndustrial Refrigeration
Sealing face standardDIN 2512
연결 사이즈 [in]8 in
연결 사이즈 [mm]200 mm
연결유형버트 용접
연결표준EN10220
재료 사양강철
다음의 기능 포함:
값
제품 용도AKE+
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품2 플랜지개스킷BoltNuts 8.8
플랜지 모양원형
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량56 킬로그램
순중량41 킬로그램
Volume240 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255201052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm