Danfoss logo
Flange set_027L2554

플랜지, 54 mm, 연납

027L2554

연결표준: ASME B 16.22; EN 1254, 재료 사양: 강철, 제품 용도: NRVA 40-50; PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSolder flange set
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
연결 사이즈 [in]2 1/8 in
연결 사이즈 [mm]54 mm
연결유형연납
연결표준ASME B 16.22EN 1254
다음의 기능 포함:
값
재료 사양강철
제품 용도NRVA 40 - 50NRVA 40-50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형4 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양사각
플랜지 버전12.06.0
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량3.004 킬로그램
순중량2.936 킬로그램
Volume2.236 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422051633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm