Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

플랜지, 41 mm, 연납

027L2441

연결표준: ASME B 16.22, 재료 사양: 강철, 제품 용도: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFLANGES
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
연결 사이즈 [in]1 5/8 in
연결 사이즈 [mm]41 mm
연결유형연납
연결표준ASME B 16.22
재료 사양강철
다음의 기능 포함:
값
제품 용도PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양사각
플랜지 버전11.0
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.206 킬로그램
순중량2.129 킬로그램
Volume0.921 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422023814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm