Danfoss logo
Flange set_027L2335

플랜지, 35 mm, 연납

027L2335

연결표준: ASME B 16.22; EN 1254, 재료 사양: 강철, 제품 용도: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PML 32

제품 사양

다음의 기능 포함:
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionWELD FLANGES 1''
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
연결 사이즈 [in]1 3/8 in
연결 사이즈 [mm]35 mm
연결유형연납
연결표준ASME B 16.22EN 1254
재료 사양강철
다음의 기능 포함:
제품 용도PM 32PMFL 125PML 32PMLX 32
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양사각
플랜지 버전10.04.0
플랜지 설계

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.676 킬로그램
순중량1.602 킬로그램
Volume0.897 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702422032878
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm