Danfoss logo
Flange set_027L1223

플랜지, 22 mm, 연납

027L1223

연결표준: ASME B 16.22, 재료 사양: 황동, 제품 용도: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSOLDER FLANGES 7/8''
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
연결 사이즈 [in]7/8 in
연결 사이즈 [mm]22 mm
연결유형연납
연결표준ASME B 16.22
재료 사양황동
다음의 기능 포함:
값
제품 용도EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양타원형
플랜지 버전3.0
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.001 킬로그램
순중량0.928 킬로그램
Volume0.865 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422047360
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm