Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

플랜지, 버트 용접

027L1051

연결표준: EN 10220, 재료 사양: 강철, 제품 용도: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlange set 41.28 mm Butt Weld
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
연결 사이즈 [in]1 5/8 in
연결유형버트 용접
연결표준EN 10220
재료 사양강철
다음의 기능 포함:
값
제품 용도38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양사각
플랜지 버전5.0
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.515 킬로그램
순중량1.416 킬로그램
Volume0.921 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422115984
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm