Danfoss logo
Flange Set

플랜지, 35 mm, 연납

027L1035

연결표준: EN 1254, 재료 사양: 황동, 제품 용도: PHT 85; PHTQ 85

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSOLDERFLANGES 1 3/8IN/35MM
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
연결 사이즈 [in]1 3/8 in
연결 사이즈 [mm]35 mm
연결유형연납
연결표준EN 1254
재료 사양황동
다음의 기능 포함:
값
제품 용도PHT 85PHTQ 85
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양타원형
플랜지 버전2.2
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.79 킬로그램
순중량0.774 킬로그램
Volume0.825 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422021438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm