Danfoss logo
Flange Set

플랜지, 연납

027L1029

연결표준: ASME B 16.22, 재료 사양: 황동, 제품 용도: PHT 85; PHTQ 85

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlange set 1 1/8 in Soldering
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
연결 사이즈 [in]1 1/8 in
연결유형연납
연결표준ASME B 16.22
재료 사양황동
다음의 기능 포함:
값
제품 용도PHT 85PHTQ 85
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양타원형
플랜지 버전2.2
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.92 킬로그램
순중량0.884 킬로그램
Volume0.854 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422023845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm