플랜지, 28 mm, 연납
027L1028
연결표준: EN 1254, 재료 사양: 황동, 제품 용도: PHT 85; PHTQ 85
027L1028
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flange set 28 mm Soldering |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| 연결 사이즈 [mm] | 28 mm |
| 연결유형 | 연납 |
| 연결표준 | EN 1254 |
| 재료 사양 | 황동 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 제품 용도 | PHT 85PHTQ 85 |
| 제품 유형 | 플랜지 |
| 제품군 | Flanges |
| 제품명 | Flange set |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
| 포함된 부품 | 2 플랜지 |
| 플랜지 모양 | 타원형 |
| 플랜지 버전 | 2.2 |
| 플랜지 설계 | 텅 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.949 킬로그램 |
| 순중량 | 0.884 킬로그램 |
| Volume | 0.93 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004257 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |