전기 조절 밸브, CCM Actuator
027H7184
냉매: R744; R134a, 최대 작동 압력 [bar]: 90, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1
027H7184
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Actuator CCM Electric reg. valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | a469fb9a-68df-4b01-a055-18fc3620c8b4 |
| SCIP 서류 제품 이름 | Actuator CCM Electric reg. valve |
| 냉매 | R134aR744 |
| 승인 | LLC CDC TYSK |
| 온도 범위 [°C] [최대] | 40 °C |
| 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 104 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 제품 용도 | CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40 |
| 제품 유형 | CCM Actuator |
| 제품군 | 압력 및 온도 조절 밸브 |
| 제품명 | 전기 조절 밸브 |
| 제품의 설명 | 액츄에이터 |
| 차압 압력 설정 범위 [bar] | 50.00 bar |
| 차압 압력 설정 범위 [psi] | 725.0 psi |
| 차압 압력압력 [psi] | 725.000 psi |
| 최대 작동 압력 [bar] | 90.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 1305 psig |
| 최대OPD [bar] | 50.0 bar |
| 최대OPD [psig] | 725 psig |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.288 킬로그램 |
| 순중량 | 0.929 킬로그램 |
| Volume | 6.248 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428398879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |