기능 모듈, ICS 65-40
027H6212
기능 모듈, Cv 값 [gal/min]: 31, Kv 값 [m³/h]: 27, 제품 용도: ICF 65-3; ICV 65
027H6212
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 31.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kv 값 [m³/h] | 27.000 m³/h |
| Material Description | ICS 65 INSERT SERVO |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 냉매 | R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| 부품 프로그램 이름 | ICS |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 상표 | ICV Flexline |
| 서비스 가능 | ICS / ICSH spare parts |
| 제품 액세서리 | ICS / ICSH accessories |
| 제품 용도 | ICF 65-3ICV 65 |
| 제품 유형 | ICS 65-40 |
| 제품군 | 압력 및 온도 조절 밸브 |
| 제품명 | 기능 모듈 |
| 제품의 설명 | 기능 모듈 |
| 키트의 내용 | 기능 모듈 설치 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포함된 부품 | 개스킷O-rings |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2.932 킬로그램 |
| 순중량 | 2.461 킬로그램 |
| Volume | 5.187 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428929011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |