예비 부품, ICF 50-65, 제상 어댑터 3/8 - 18 NPT
027H5548
제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: ICF 50-65, 유형 명칭: 제상 어댑터 3/8 - 18 NPT
027H5548
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Defrost adaptor kit - plug NPT - ICF |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 연결 사이즈 [in] | 3/8 - 18 NPT |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결유형 | NPT |
| 유형 명칭 | 제상 어댑터 3/8 - 18 NPT |
| 제품 용도 | ICF 50-65 |
| 제품 용도 비고 | 제상측 포트 - NPT |
| 제품 유형 | 예비 부품 |
| 제품군 | ICF spare parts |
| 제품명 | 플러그 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 16 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.229 킬로그램 |
| 순중량 | 0.205 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.257 리터 |
| EAN/UPC | 5702428932493 |