Danfoss logo
Defrost DIN welding connection_027H5544, 027H5546

예비 부품, ICF 50-65, 제상 ANSI 용접 연결

027H5546

제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: ICF 50-65, 유형 명칭: 제상 ANSI 용접 연결

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionDefrost ANSI welding connection
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
연결 사이즈 [in]1"
다음의 기능 포함:
값
연결 사이즈 [mm]25 mm
연결에 대한 주석ANSI
연결유형버트 용접
연결표준ASME B 36.10M SCHEDULE 80
유형 명칭제상 ANSI 용접 연결
제품 용도ICF 50-65
제품 용도 비고제상측 포트 DN 25
제품 유형예비 부품
제품군ICF spare parts
제품명Welding connector
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.863 킬로그램
순중량0.81 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.813 리터
EAN/UPC5702428932479