Danfoss logo
Defrost DIN welding connection_027H5544, 027H5546

예비 부품, ICF 50-65, 제상 DIN 용접 연결

027H5544

제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: ICF 50-65, 유형 명칭: 제상 DIN 용접 연결

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionDefrost DIN welding connection
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]1"
연결 사이즈 [mm]25 mm
다음의 기능 포함:
연결에 대한 주석DIN
연결유형버트 용접
연결표준EN 10220
유형 명칭제상 DIN 용접 연결
제품 용도ICF 50-65
제품 용도 비고제상측 포트 DN 25
제품 유형예비 부품
제품군ICF spare parts
제품명Welding connector
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.789 킬로그램
순중량0.007 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.813 리터
EAN/UPC5702428932738