ICAD accessories, ICAD-B Cable set 15m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0467
포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1
027H0467
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICAD-B Cable set 15m (3x cables) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 내, 외부 연결 | 내부 |
| 연결 사이즈 [mm] | 12 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결유형 | M |
| 유형 명칭 | M12 cable set, 15 m |
| 제품 용도 | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | ICAD accessories |
| 제품명 | 케이블 |
| 케이블 길이 [in] | 590.50 in |
| 케이블 길이 [m] | 15.000 m |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포함된 부품 | 4 pin female4 pin male8 pin female |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2.16 킬로그램 |
| 순중량 | 1.646 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 12.899 리터 |
| EAN/UPC | 5715162599044 |