Danfoss logo
ICAD accessories, ICAD-B Cable set 10m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B-product-details

ICAD accessories, ICAD-B Cable set 10m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B

027H0466

포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICAD-B Cable set 10m (3x cables)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
내, 외부 연결내부
연결 사이즈 [mm]12 mm
다음의 기능 포함:
연결유형M
유형 명칭M12 cable set, 10 m
제품 용도ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS
제품 유형부속품
제품군ICAD accessories
제품명케이블
케이블 길이 [in]393.70 in
케이블 길이 [m]10.000 m
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품4 pin female4 pin male8 pin female

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.52 킬로그램
순중량0.509 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume12.899 리터
EAN/UPC5715162599037