Danfoss logo
Flange set

플랜지, 75 mm, G

027G3080

연결표준: ISO 228-1, 재료 사양: C22.8, 제품 용도: WVS 80; EVSI 80; WVTS 80

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlanges DN80 G 3 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]3
연결 사이즈 [mm]75 mm
연결유형G
연결표준ISO 228-1
다음의 기능 포함:
재료 사양C22.8
제품 용도EVSI 80WVS 80WVTS 80
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
추가 정보부식 방지 용지에 포장
키트의 내용부식 방지 용지에 포장
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양원형
플랜지 버전9.0 C
플랜지 설계봉인 리세스

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량8.08 킬로그램
순중량8.079 킬로그램
Volume6.248 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702422009153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm