플랜지, 65 mm, G
027G3065
연결표준: ISO 228-1, 재료 사양: C22.8, 제품 용도: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65
027G3065
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 284 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Height (EF000040) | 110 |
| Material Description | Flanges DN65 G 2 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 200 |
| 연결 사이즈 [in] | 2 1/2 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결 사이즈 [mm] | 65 mm |
| 연결유형 | G |
| 연결표준 | ISO 228-1 |
| 재료 사양 | C22.8 |
| 제품 용도 | EVSI 65WVS 65WVTS 65 |
| 제품 유형 | 플랜지 |
| 제품군 | Flanges |
| 제품명 | Flange set |
| 추가 정보 | 부식 방지 용지에 포장 |
| 키트의 내용 | 부식 방지 용지에 포장 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포함된 부품 | 2 플랜지 |
| 플랜지 모양 | 원형 |
| 플랜지 버전 | 9.0 B |
| 플랜지 설계 | 봉인 리세스 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 6.432 킬로그램 |
| 순중량 | 6.204 킬로그램 |
| Volume | 6.248 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042105 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |