Danfoss logo
Flange Set_027B2027_027G3050

플랜지, 50 mm, G

027G3050

연결표준: ISO 228-1, 재료 사양: 강철, 제품 용도: WVTS 50; WVS 50

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlanges DN50 G 2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
연결 사이즈 [in]2
연결 사이즈 [mm]50 mm
다음의 기능 포함:
값
연결유형G
연결표준ISO 228-1
재료 사양강철
제품 용도WVS 50WVTS 50
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품2 플랜지
표면도장Zn 12TLP
플랜지 모양원형
플랜지 버전9.0 A
플랜지 설계봉인 리세스

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량5.238 킬로그램
순중량4.657 킬로그램
Volume6.248 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422009641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm