Danfoss logo
Flange set-027G1007

플랜지, 20 mm, NPT

027G1007

연결표준: ANSI/ASME B1.20.1, 재료 사양: 강철, 제품 용도: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange set 3/4 in NPT
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
연결 사이즈 [in]3/4 in
연결 사이즈 [mm]20 mm
연결유형NPT
다음의 기능 포함:
연결표준ANSI/ASME B1.20.1
재료 사양강철
제품 용도NRVA 25 - 32NRVA 25-32
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양사각
플랜지 버전4.0
플랜지 설계

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.741 킬로그램
순중량1.741 킬로그램
Volume0.923 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428197106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm