Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

플랜지, 15 mm, NPT

027G1006

연결표준: ANSI/ASME B1.20.1, 재료 사양: 강철, 제품 용도: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)95
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Height (EF000040)47
Material DescriptionFlange set 1/2 in NPT
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)70
다음의 기능 포함:
값
연결 사이즈 [in]1/2 in
연결 사이즈 [mm]15 mm
연결유형NPT
연결표준ANSI/ASME B1.20.1
재료 사양강철
제품 용도CVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형32 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양타원형
플랜지 버전1.3
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.59 킬로그램
순중량0.525 킬로그램
Volume0.313 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428197113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm