플랜지, 10 mm, NPT
027G1005
연결표준: ANSI/ASME B1.20.1, 재료 사양: 강철, 제품 용도: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ
027G1005
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 95 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Height (EF000040) | 48 |
| Material Description | Flange set 3/8 in NPT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 70 |
| 냉매 | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결 사이즈 [in] | 3/8 in |
| 연결 사이즈 [mm] | 10 mm |
| 연결유형 | NPT |
| 연결표준 | ANSI/ASME B1.20.1 |
| 재료 사양 | 강철 |
| 제품 용도 | CVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| 제품 유형 | 플랜지 |
| 제품군 | Flanges |
| 제품명 | Flange set |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 16 pc |
| 포함된 부품 | 2 플랜지 |
| 플랜지 모양 | 타원형 |
| 플랜지 버전 | 1.3 |
| 플랜지 설계 | 텅 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.57 킬로그램 |
| 순중량 | 0.55 킬로그램 |
| Volume | 0.319 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197120 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |