Danfoss logo
Flange, 027G1001

플랜지, 20 mm, NPT

027G1001

연결표준: ANSI/ASME B1.20.1, 재료 사양: 강철, 제품 용도: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange set 3/4 in NPT
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]3/4 in
연결 사이즈 [mm]20 mm
연결유형NPT
다음의 기능 포함:
값
연결표준ANSI/ASME B1.20.1
재료 사양강철
제품 용도EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양타원형
플랜지 버전3.0
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.931 킬로그램
순중량0.931 킬로그램
Volume0.798 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428197144
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm