Danfoss logo
Bolts for PM valves

EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25

027F2220

제품 용도: EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 25

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionPM 5-25 FLANGE - Bolt set
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
스레드 길이 [in]1.772 in
연결유형스레드
다음의 기능 포함:
값
연결의 크기M12
유형 명칭볼트 세트
재료 사양스테인레스강
제품 용도EVRA 20EVRA 25PHT 85PM 5 - 25
제품 용도 비고플랜지 연결용
제품 유형부속품
제품군Flanges
제품명Bolt set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형25 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.214 킬로그램
순중량0.197 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.117 리터
EAN/UPC5702422157311