Danfoss logo
Gasket for flanges

FLANGE GASKET, MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40

027F2177

FLANGE GASKET, 제품 용도: MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]51 x 65 x 1.5 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange gasket
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
유형 명칭플랜지 개스킷
재료 사양무석면
제품 용도MEV 200MRV 40PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
제품 유형부속품
제품군Flanges
제품명개스킷
치수 ID x OD x h [in]2.008 x 2.559 x 0.059 in
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc
플랜지 버전11.0

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.028 킬로그램
순중량0.006 킬로그램
Volume0.085 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702422104469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm