FLANGE GASKET 42,5MM X 57,5MM, PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32
027F2176
FLANGE GASKET 42,5MM X 57,5MM, 제품 용도: PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 25
027F2176
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 42.5 x 57.5 x 1.5 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | FLANGE GASKET 42,5MM X 57,5MM |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 유형 명칭 | 플랜지 개스킷 |
| 재료 사양 | 무석면 |
| 제품 용도 | MEV 125MRV 32NRVA 25 - 32PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | Flanges |
| 제품명 | 개스킷 |
| 치수 ID x OD x h [in] | 1.673 x 2.264 x 0.059 in |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 25 pc |
| 플랜지 버전 | 10.04.0 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.028 킬로그램 |
| 순중량 | 0.017 킬로그램 |
| Volume | 0.085 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |