플랜지, 150 mm, 버트 용접
027F2125
연결표준: EN 10220, 재료 사양: 강철, 제품 용도: PML 125; PMLX 125; PM 125
027F2125
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 560 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Height (EF000040) | 210 |
| Material Description | Flange 6 IN. WELD |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 400 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결 사이즈 [in] | 6 in |
| 연결 사이즈 [mm] | 150 mm |
| 연결유형 | 버트 용접 |
| 연결표준 | EN 10220 |
| 재료 사양 | 강철 |
| 제품 용도 | PM 125PML 125PMLX 125 |
| 제품 유형 | 플랜지 |
| 제품군 | Flanges |
| 제품명 | Flange set |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포함된 부품 | 2 플랜지 |
| 플랜지 모양 | 원형 |
| 플랜지 버전 | 14.0 C |
| 플랜지 설계 | 텅 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 24.22 킬로그램 |
| 순중량 | 24.22 킬로그램 |
| Volume | 47.04 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104681 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |