Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Spare parts

027B2015

제품의 설명: 플로트 밸브, 제품 용도: SV 5

제품 사양

다음의 기능 포함:
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]0.360 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]21 bar
Differential pressure max[psi]305.0 psi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv 값 [m³/h]0.310 m³/h
Material DescriptionSV 5 Float Valve w/o tank
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
구분II
냉매R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
승인CEEACLLC CDC TYSK
온도 범위 [°C] [최대]120 °C
온도 범위 [°C] [최소]-50 °C
온도 범위 [°F] [최대]302 °F
다음의 기능 포함:
온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
유체그룹12
정격 용량 R134a [kW]22.30 kW
정격 용량 R134a [TR]6.34 TR
정격 용량 R22 [kW]28.60 kW
정격 용량 R22 [TR]8.13 TR
정격 용량 R404A/R507 [kW]21.00 kW
정격 용량 R404A/R507 [TR]5.97 TR
정격 용량 R717 [kW]138.0 kW
정격 용량 R717 [TR]39.2 TR
정격 용량 조건 [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
정격 용량 조건 [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
제품 용도SV 5
제품 유형Spare parts
제품군Float exp. valve spare parts
제품명Float valve
제품의 설명플로트 밸브
최대 작동 압력 [bar]28.0 bar
최대 작동 압력 [psig]406 psig
파일럿관 연결 유형Welding
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량10.518 킬로그램
순중량8.94 킬로그램
Volume56.025 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702422161721
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm