Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

플랜지, 15 mm, 버트 용접

027B0181

연결표준: EN 10220, 재료 사양: 강철, 제품 용도: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)139
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Height (EF000040)64
Material DescriptionFlange set 15 mm Butt Weld
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)96
다음의 기능 포함:
값
스테이볼트의 치수M12 x 135 mm
연결 사이즈 [mm]15 mm
연결유형버트 용접
연결표준EN 10220
재료 사양강철
제품 용도CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형6 pc
포함된 부품2 플랜지2 개스킷2 스테이 볼트4 너트
플랜지 모양타원형
플랜지 버전1.2
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.84 킬로그램
순중량0.738 킬로그램
Volume0.854 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422078111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm