FSA, 플레어, 연납, ODF, 어댑터
023U8021
제품 유형: FSA, 흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 어댑터
023U8021
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | FSA 36 Flare/Solder Adapter |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| SCIP 서류 제품 이름 | Flare/solder adaptor |
| 배출구 사이즈 [mm] | 6.00 mm |
| 배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
| 서비스 가능 | 일반 예비 부품 |
| 연결재료 | 황동구리 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 유입구 사이즈 [in] | 3/8 in |
| 제품 유형 | FSA |
| 제품군 | 일반 부속품 |
| 제품명 | 어댑터 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 46.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 667 psig |
| 최대 조임 토크 [Nm] | 20 Nm |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 120 pc |
| 흡입구 연결 유형 | 플레어 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.072 킬로그램 |
| 순중량 | 0.063 킬로그램 |
| Volume | 0.086 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422127970 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |