FSA, 플레어, 연납, ODF, 어댑터
023U8019
제품 유형: FSA, 흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 어댑터
023U8019
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | FSA 618m Flare/Solder Adapter |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| SCIP 서류 제품 이름 | Flare/solder adaptor |
| 동일제품 | 023U8009 |
| 배출구 사이즈 [mm] | 18.00 mm |
| 배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
| 서비스 가능 | 일반 예비 부품 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결재료 | 황동구리 |
| 유입구 사이즈 [in] | 3/4 in |
| 제품 유형 | FSA |
| 제품군 | 일반 부속품 |
| 제품명 | 어댑터 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 46.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 667 psig |
| 최대 조임 토크 [Nm] | 200 Nm |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 50 pc |
| 흡입구 연결 유형 | 플레어 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.255 킬로그램 |
| 순중량 | 0.235 킬로그램 |
| Volume | 0.203 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422124962 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |