Danfoss logo
Adaptor, FSA 516m_023U8007, 023U8017, 023U8047

FSA, 플레어, 연납, ODF, 어댑터

023U8017

제품 유형: FSA, 흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 어댑터

제품 사양

다음의 기능 포함:
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionFSA 516m Flare/Solder Adapter
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP 서류 제품 이름Flare/solder adaptor
동일제품023U8007
배출구 사이즈 [in]5/8 in
배출구 사이즈 [mm]16.00 mm
배출구 연결 유형연납, ODF
다음의 기능 포함:
서비스 가능일반 예비 부품
연결재료황동구리
유입구 사이즈 [in]5/8 in
제품 유형FSA
제품군일반 부속품
제품명어댑터
최대 작동 압력 [bar]46.0 bar
최대 작동 압력 [psig]667 psig
최대 조임 토크 [Nm]100 Nm
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형120 pc
흡입구 연결 유형플레어

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.114 킬로그램
순중량0.104 킬로그램
Volume0.086 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702422124955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm