Flange, Spare part
020-5429
Type designation: Flange, Used for product: OFC 80C; OFC 80B; OFC 80; OFC 80BC, Connection size [in]: 4 1/8 in
020-5429
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flange kit 4 1/8 in for OFC 80 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| SCIP 서류 제품 이름 | OFC |
| 연결 사이즈 [in] | 4 1/8 in |
| 연결 사이즈 [mm] | 105 mm |
| 연결유형 | 연납 |
| 연결표준 | ASME B 16.22 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 유형 명칭 | Flange |
| 재료 사양 | 강철 |
| 제품 용도 | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| 제품 유형 | Spare part |
| 제품군 | Check valve spare parts |
| 제품명 | Flange |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 4 pc |
| 포함된 부품 | 1 플랜지 |
| 플랜지 모양 | 사각 |
| 플랜지 설계 | 그루브 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2.418 킬로그램 |
| 순중량 | 1.418 킬로그램 |
| Volume | 3.416 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162378915 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |