Danfoss logo
Spare part - Packing

예비 부품, NRVA 32; NRVA 25, 압축 스프링

020-2317

제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: NRVA 32; NRVA 25, 유형 명칭: 압축 스프링

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FM quality mark (EF021905)FALSE
Height (EF000040)49
LPCB quality mark (EF021909)FALSE
Material DescriptionPressure Spring 0.30 bar NRVA 25/32
Material quality (EF001257)Other
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
값
Surface protection (EF000139)Other
UL quality mark (EF021907)FALSE
ULC quality mark (EF021908)FALSE
냉매R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
유형 명칭압축 스프링
제품 용도NRVA 25NRVA 32
제품 용도 비고0.3 bar
제품 유형예비 부품
제품군Check valve spare parts
제품명Spring
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형16 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.018 킬로그램
순중량0.004 킬로그램
Volume0.209 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422010432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm