예비 부품, NRVA 15; NRVA 20, 압축 스프링
020-2307
제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: NRVA 15; NRVA 20, 유형 명칭: 압축 스프링
020-2307
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| FM quality mark (EF021905) | FALSE |
| Height (EF000040) | 15 |
| LPCB quality mark (EF021909) | FALSE |
| Material Description | Pressure Spring 0.30 bar NRVA 15/20 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Surface protection (EF000139) | Other |
| UL quality mark (EF021907) | FALSE |
| ULC quality mark (EF021908) | FALSE |
| 냉매 | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| 유형 명칭 | 압축 스프링 |
| 제품 용도 | NRVA 15NRVA 20 |
| 제품 용도 비고 | 0.3 bar |
| 제품 유형 | 예비 부품 |
| 제품군 | Check valve spare parts |
| 제품명 | Spring |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 80 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2 그램 |
| 순중량 | 0.999 그램 |
| Volume | 0.037 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422038047 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |